Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 80 A, AC 500 V, D4, gR, DIN, IEC, ultra szybkie
Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
|
Numer katalogowy |
80D125R
|
EAN |
5027590490443
|
UPC |
051712838009
|
Długość/głębokość produktu |
60 mm
|
Wysokość produktu |
33 mm
|
Szerokość produktu |
33 mm
|
Masa produktu |
117 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
Napięcie znamionowe |
500 V
|
Zdolność wyłączania |
50 kA
|
Klasa |
Charakterystyka gR
|
Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa R1 1/4" / DIV
|
Rozmiar bezpiecznika |
DIV
|
Typ bezpiecznika |
D125R – ultraszybki
|
Wskaźnik bezpiecznika |
Bez sygnalizacji
|
Zastosowanie |
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
|