Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
UPS Eaton 9SX Gen2, 11000 VA, 11000 W, wejście: listwa zaciskowa, wyjścia: (8) C13, (4) C19, listwa zaciskowa, rack/tower, 4U, zestaw do montażu w szafie rack w standardzie
Nazwa produktu |
UPS Eaton 9SX Gen2
|
Numer katalogowy |
9SX11KIRT4UG2
|
EAN |
3553340710704
|
Długość/głębokość produktu |
725 mm
|
Wysokość produktu |
174 mm
|
Szerokość produktu |
440 mm
|
Masa produktu |
78.8 kg
|
Zgodność/zgodności |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI |
Kod modelu |
Eaton 9SX 11000i RT4U G2
|
Rodzaj akumulatora |
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
|
Wykres czasu podtrzymywania działania |
|
Wymiana akumulatorów |
Wewnętrzne akumulatory i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) wymienialne „na gorąco”
|
Liczba akumulatorów |
20
|
Zarządzanie akumulatorem |
|
Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 7 Ah
|
Zwiększone możliwości akumulatora |
Tak
|
Gniazdo |
(8) C13, (4) C19, listwa zaciskowa
|
Zakres napięcia |
230 V
|
Wartość znamionowa VA |
11 kVA
|
Moc |
11 kW
|
Wyjściowy współczynnik mocy |
1
|
Kształt fali na wyjściu |
Sinusoida
|
Napięcie znamionowe wyjściowe |
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks. |
1
|
Typ zasilania |
1
|
Topologia |
Online/podwójna konwersja
|
Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
Współczynnik mocy wejściowej |
>,99
|
Zakres napięcia wejściowego |
176-276 V (100-276 V przy obniżeniu mocy znamionowej)
|
Zakres częstotliwości wejściowych |
40-70 Hz
|
Zawiera kartę sieciową |
Nr
|
Łączność |
|
Interfejs Ethernet |
Nr
|
Interfejs użytkownika |
Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
|
Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Tak
|
Gniazda rozszerzeń |
Jeden slot
|
Kompatybilność oprogramowania |
Eaton Brightlayer Software suite
|
Rodzaj interfejsu |
Inny
|
Wysokość n.p.m. |
3000 m
|
Poziom hałasu |
<37 dB w odległości 1 m
|
Zakres temperatury |
od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
|
Wilgotność względna |
0-95%, bez kondensacji
|
Rodzaj budowy |
Urządzenie 482,6 mm (19 cali)
|
Zawartość pakietu |
|
Wewnętrzne obejście |
Tak
|
Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
Kolor |
Czarny
|
Sprawność przy maks. obciążeniu |
97
|
Zestaw do montażu w szafach rack |
Tak
|
Moc wymiany w trakcie pracy |
Nr
|