Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Eaton Moeller® seria DILM stycznik, 3-biegunowy, 380 V 400 V 5,5 kW, 1 zw., 48 V 50 Hz, ster. AC, zaciski wtykowe Push-in
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
|
Numer katalogowy |
EP-401049
|
EAN |
4015082964641
|
Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
Wysokość produktu |
68 mm
|
Szerokość produktu |
45 mm
|
Masa produktu |
0.225 kg
|
Zgodność/zgodności |
CE
RoHS conform |
Kod modelu |
DILM12-10(48V50HZ)-PI
|
Liczba biegunów |
3-biegunowy
|
Liczba biegunów |
3-biegunowy
|
Liczba biegunów |
3-biegunowy
|
Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
Rodzaj połączenia |
Zaciski wtykowe Push-in
|
Wielkość ramy |
FS1
|
Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
Częstotliwość pracy |
9000 przełączeń mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Stopień zanieczyszczenia |
3
|
Kategoria produktu |
Styczniki
|
Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
Rezystancja na biegun |
2.5 mΩ
|
Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Odporność na wstrząsy |
5,7 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 3,4 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 5 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 3,4 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 7 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
Pojemność złącza (elastyczny) |
1 x (0.5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0.5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją) |
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu) |
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
20-14
|
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
10 mm
|
Rozmiar wkrętaka |
3,0 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
|
Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
120 A
|
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
120 A
|
Znam. zdolność wył. przy 500 V |
100 A
|
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
70 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
12 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
12 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
10 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
7 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
7 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
6 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
5 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V |
20 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V |
20 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V |
15 A
|
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
144 A
|
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.4 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
4.4 kW
|
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
Maks. bezpiecznik 5 kA, 45 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. 5 kA, 45 A, CB, SCCR (UL/CSA) |
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 45 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 25 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) |
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 45 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 25 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) |
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V |
35 A gG/gL
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V |
25 A gG/gL
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V |
20 A gG/gL
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V |
20 A gG/gL
|
Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
45 A
|
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
18 A
|
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
21 A
|
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
50 A
|
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
20 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA) |
Czas trwania łuku |
10 ms
|
Współczynnik czasu pracy |
100%
|
Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
24 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
|
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
30 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
|
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
1,4 W, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
3,4 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz |
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
48 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
48 V
|
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
15 ms
|
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
21 ms
|
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
9 ms
|
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
18 ms
|
Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
1 HP
|
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
2 HP
|
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
10 HP
|
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
10 HP
|
Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
Liczba styków zwiernych |
1
|
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140 |
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład. |
20 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
20 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza) |
Wartość znamionowa określonego przezn. specj. |
12 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
72 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA) |
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn. |
2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 6,8 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7.5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7.5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA) |
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) |
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor. |
20 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA) |
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram. |
14 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA) |
10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|