Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

FWA-3000AH

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki FWA, 500 V AC (0,25-6,3 A), 500 V DC (2-5 A), 3000 A, 200 kAIC V AC, 50 kA IC przy 120 V DC, brak, bezpiecznik szybki, zlicowane, przykręcany

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
Numer katalogowy
FWA-3000AH
EAN
5027590020374
UPC
051712795524
Długość/głębokość produktu
10.2 mm
Wysokość produktu
7.2 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
1099 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
3000 A
Napięcie znamionowe
130 V AC, 130 V DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wartość znamionowa przerywania
50 kA IC przy 120 V DC
200 kAIC V AC
Klasa
Klasa aR
Całka przedłukowa (I2T)
2100000
Całka wyłączania (I2T)
5700000
Straty mocy w watach
150 W

Product specification

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.