Szybki bezpiecznik cylindryczny FWC z serii Eaton Bussmann, 500 V AC/DC (wyłącznie 35–800 A), 6 A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC przy 700 V DC, bez wskaźnika, szybki bezpiecznik, końcówka tulejkowa x końcówka tulejkowa
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
|
Numer katalogowy |
FWC-6A10F
|
EAN |
5027590499415
|
UPC |
051712796415
|
Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
Wysokość produktu |
11 mm
|
Szerokość produktu |
11 mm
|
Masa produktu |
9 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
UL Recognized
CSA Certified |
Wartość znamionowa prądu |
6 A
|
Napięcie znamionowe |
600 V
|
Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC V AC
|
Klasa |
Klasa aR
|
Całka przedłukowa (I2T) |
4
|
Całka wyłączania (I2T) |
30
|
Straty mocy w watach |
1.5 W
|
Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
Rozmiar bezpiecznika |
10 x 38 mm
|
Akcesoria |
|