Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

FWJ-1000A

Eaton Bussmann series, szybki bezpiecznik FWJ, 1000 A, 25 kAIC (35 - 200 A), 100 kAIC (250 - 2000 A), 50 kA IC przy 800 V DC (35 - 200 A, 450 - 600 A), brak, bezpiecznik szybki, koniec ostrza X koniec ostrza, śruba dwustronna

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
Numer katalogowy
FWJ-1000A
EAN
5027590021128
UPC
051712796293
Długość/głębokość produktu
173 mm
Wysokość produktu
89 mm
Szerokość produktu
89 mm
Masa produktu
2584 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1000 A
Napięcie znamionowe
1000 V AC, 800 V DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wartość znamionowa przerywania
50 kA IC przy 800 V DC (35 - 200 A
100 kAIC (250 - 2000 A)
450 - 600 A)
25 kAIC (35 - 200 A)
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
1 100 000 przy 1000 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.