Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Eaton Bussmann series, szybki bezpiecznik FWJ, 700 V AC (UL), 690 V AC (IEC), 800 V DC (5 - 50 A), 1800 A, 25 kAIC (35 - 200 A), 100 kAIC (250 - 2000 A), 50 kA IC przy 800 V DC (35 - 200 A, 450 - 600 A), brak, bezpiecznik szybki, zacisk nożowy x zacisk nożowy, śruba dwustronna
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
|
Numer katalogowy |
FWJ-1800A
|
EAN |
5027590021197
|
UPC |
051712796347
|
Długość/głębokość produktu |
172 mm
|
Wysokość produktu |
89 mm
|
Szerokość produktu |
89 mm
|
Masa produktu |
2578 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
UL Recognized
CSA Certified |
Wartość znamionowa prądu |
1800 A
|
Napięcie znamionowe |
1000 V AC, 800 V DC
|
Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
Wartość znamionowa przerywania |
25 kAIC (35 - 200 A)
100 kAIC (250 - 2000 A) 450 - 600 A) 50 kA IC przy 800 V DC (35 - 200 A |
Klasa |
Klasa aR
|
Całka wyłączania (I2T) |
5 300 000 przy 1000 V
|
Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|