Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

FWJ-25A14F

Szybki bezpiecznik serii Eaton Bussmann FWJ, 700 V AC/DC, 25 A, 20 kAIC V AC/DC, bez wskaźnika, bezpiecznik szybki, końcówka tulejkowa X końcówka tulejkowa

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
Numer katalogowy
FWJ-25A14F
EAN
5027590499750
UPC
051712796118
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
26.4 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
25 A
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wartość znamionowa przerywania
25 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
350

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Rozmiar bezpiecznika
14 x 51 mm

Compatible microswitch

Akcesoria
  • Modułowa podstawa bezpiecznikowa CH14
  • FW14-PCB

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.