Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik FWJ, 700 V AC/DC, 400 A, 25 kAIC (35 - 200 A), 100 kAIC (250 - 2000 A), 50 kA IC przy 800 V DC (35 - 200 A, 450-600A), brak, bezpiecznik szybki, zacisk nożowy x zacisk nożowy, sworzeń
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
|
Numer katalogowy |
FWJ-400A
|
EAN |
5027590021319
|
UPC |
051712796262
|
Długość/głębokość produktu |
147 mm
|
Wysokość produktu |
51 mm
|
Szerokość produktu |
51 mm
|
Masa produktu |
533 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
UL Recognized
CSA Certified |
Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
Napięcie znamionowe |
1000 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC (250 - 2000 A)
450 - 600 A) 25 kAIC (35 - 200 A) 50 kA IC przy 800 V DC (35 - 200 A |
Klasa |
Klasa aR
|
Całka przedłukowa (I2T) |
47 000
|
Całka wyłączania (I2T) |
330 000 przy 1000 V
|
Straty mocy w watach |
67 W
|
Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|