Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

FWP-32A14FI

Szybki bezpiecznik FWP z serii Eaton Bussmann, 690 V AC (IEC), 700 V AC (UL), 600 V DC (UL), 32 A, 200 kAIC przy 700 V AC, 50 kAIC przy 600 V DC, ze wskaźnikiem, bezpiecznik szybki, końcówka tulejkowa x końcówka tulejkowa, klasa aR, biały, ceramiczny

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
Numer katalogowy
FWP-32A14FI
EAN
5027590500616
UPC
051712542906
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
22.3 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe
700 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
600

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Rozmiar bezpiecznika
14 x 51 mm
Wyposażone w:
Wbijak
Ilość
10

Eksport specyfikacji produktu