Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

FWP-3A14F

Szybki bezpiecznik FWP z serii Eaton Bussmann, 700 V (UL), 3 A, 200 kAIC, bez wskaźnika, bezpiecznik szybki, końcówka tulejkowa x końcówka tulejkowa, klasa aR, biały, ceramiczny

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
Numer katalogowy
FWP-3A14F
EAN
5027590500708
UPC
051712795111
Długość/głębokość produktu
51 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
20.5 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
3 A
Napięcie znamionowe
700 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
0.26

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Rozmiar bezpiecznika
14 x 51 mm
Ilość
10

Compatible microswitch

Akcesoria
  • Modułowa podstawa bezpiecznikowa CH14
  • FW14-PCB

Eksport specyfikacji produktu