Szybki bezpiecznik cylindryczny serii Eaton Bussmann, 690 V, 40 A, 200 kAIC, 22 x 58 mm, ze wskaźnikiem, końcówka tulejkowa x końcówka tulejkowa, z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
|
| Numer katalogowy |
FWP-40G22FI
|
| EAN |
5027590500807
|
| UPC |
051712689755
|
| Długość/głębokość produktu |
58 mm
|
| Wysokość produktu |
22 mm
|
| Szerokość produktu |
22 mm
|
| Masa produktu |
52.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Charakterystyka gR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
899
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
22 x 58 mm
|
| Wyposażone w: |
Wybijak
|
| Akcesoria |
Modułowa podstawa bezpiecznikowa CH22
|