Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Szybki bezpiecznik serii Eaton Bussmann FWP, 250 V AC/DC, 90 A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC przy 700 V DC, brak, bezpiecznik szybki, koniec ostrza x koniec ostrza, sworzeń
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
|
| Numer katalogowy |
FWP-90B
|
| EAN |
5027590021883
|
| UPC |
051712796033
|
| Długość/głębokość produktu |
112 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
25 mm
|
| Masa produktu |
108 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
CSA Certified
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
900 A
|
| Napięcie znamionowe |
700 V AC, 700 V DC (UL)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Wartość znamionowa przerywania |
50 kA IC przy 700 V DC
200 kAIC V AC |
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
2700 przy 700 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|