Green Motion Duo Node 2xT2S Wyłącznik nadprądowy 40 A, 6 kA + wyłącznik różnicowoprądowy Typu A 30 mA ISO15118
Nazwa produktu |
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych Green Motion duo
|
Numer katalogowy |
GMM2222BACG00C04
|
EAN |
3553340302626
|
Długość/głębokość produktu |
663 mm
|
Wysokość produktu |
168 mm
|
Szerokość produktu |
411 mm
|
Masa produktu |
13.03 kg
|
Zgodność/zgodności |
IEC 61851-1
EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 |
Certyfikat(y) |
CE
IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
Kod modelu |
Duo Node MCB 2xT2S ISO15118
|
Cechy specjalne |
|
Napięcie znamionowe |
400V
|
Temperatura podczas pracy |
od -30°C do 50°C
|
NFC (Near Field Communication) |
Nie
|
Obsługa sieci jako urządzenie główne |
Nie
|
Wykrywanie prądu różnicowego DC |
Tak
|
Wykrywanie sklejenia zestyku stycznika |
Tak
|
Eksport dzienników ładowania |
Tak
|
Obsługa i konfiguracja przez aplikację |
Tak
|
Przekrój przewodu do podłączenia – min. |
2.5 mm²
|
Z wbudowanym czytnikiem kart RFID |
Tak
|
Z przełącznikiem kluczykowym |
Nie
|
Wersja protokołu OCPP (Open Charge Point Protocol) |
1,6
|
Podłącz i ładuj (ISO 15118) |
Tak
|
Możliwość pracy w sieci jako przedłużacz |
Tak
|
Kabel ładujący można na stałe zablokować w urządzeniu ładującym |
Nie
|
Praca w sieci przez LAN |
Tak
|
Z licznikiem energii zgodnym z MID |
Tak
|
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym |
Tak
|
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem |
Tak
|
Backend zawarty w dostawie |
Nie
|
Zgodność z przepisami dotyczącymi kalibracji |
Nie
|
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G |
Zw
|
Praca w sieci przez WLAN |
Zw
|
Napięcie wejściowe — min. |
230 V
|
Napięcie wejściowe — maks. |
400 V
|
Standard komunikacji mobilnej 4G (LTE) |
Zw
|
Typ przewodu |
Gniazdo typu 2
|
Wyposażone w: |
Licznik energii
wyłącznik nadprądowy EATON char. C 40A 3-bieg. |
Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
Materiał obudowy |
Plastikowy
|
Stopień ochrony |
IP55
IK10 |
Długość przewodu |
0 m
|
Moc znamionowa |
44 kW
|
Liczba punktów ładowania |
2
|
Liczba wył. różnicowopr. (pr. upł. uz. typu A) |
2
|
Liczba wyłączników różnicowoprądowych (prąd upływowy uziemienia, typ B) |
0
|
Liczba gniazd (gosp. dom.) |
0
|
Liczba gniazd (CEE) |
0
|
Liczba gniazd (GB) |
0
|
Liczba gniazd ładowania (typu 2) |
2
|
Liczba gniazd (typu 3) |
0
|
Liczba złącz pojazdu (CHAdeMO) |
0
|
Liczba złącz pojazdu (GB AC) |
0
|
Liczba złącz pojazdu (GB DC) |
0
|
Liczba złącz pojazdu (typu 1 CCS) |
0
|
Liczba złącz pojazdu (typu 1) |
0
|
Liczba złącz pojazdu (typu 2 CCS) |
0
|
Liczba złącz pojazdu (typ 2) |
0
|
Moc na punkt ładowania — maks. |
22 kW
|
Faza |
Trójfazowe
|
Numer lampy LED |
2
|
Zawartość opakowania |
|
Długość kabla ładowania |
0 m
|
Funkcje |
Kontrola dostępu
|
Model poł. bocz. instalacji |
3-fazowe
|
Protokół |
OCPP
|
Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
Prąd wyjściowy przy DC — maks. |
0 A
|
Przekrój podłączalnego przewodu – maks. |
25 in²
|
Rodzaj napięcia (napięcie zasilające) |
AC
|