Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

PV-160AF2

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik PV, 160 A, 1000 V DC, rozmiar 2, 30 Watt

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
Numer katalogowy
PV-160AF2
EAN
5027590505550
Długość/głębokość produktu
61 mm
Wysokość produktu
91.3 mm
Szerokość produktu
77 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269
UL 2579

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
160 A
Napięcie znamionowe
1000 VDC
Wartość znamionowa przerywania
50 kAIC
Klasa
Klasa gPV

Product specifications

Zastosowanie
Systemy fotowoltaiczne, falowniki, skrzynki łączące macierzy fotowoltaicznych
Typ bezpiecznika
PV-AF2
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.