Seria bezpieczników do instalacji fotowoltaicznych Eaton Bussmann, 1000 V DC, 3 A, 50 kAIC, bez sygnalizacji, IEC 60269-6 typ A, klasa gPV, stała czasowa: 1–3 ms, mocowanie PCB dwa piny
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
|
Numer katalogowy |
PV-3A10-2P
|
EAN |
5027590506144
|
UPC |
051712373555
|
Długość/głębokość produktu |
44 mm
|
Wysokość produktu |
38 mm
|
Szerokość produktu |
52 mm
|
Masa produktu |
12.3 g
|
Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
Certyfikat(y) |
UL Listed
Zgodność z IEC CSA Certified CCC |
Wartość znamionowa prądu |
3 A
|
Wartość znamionowa przerywania |
50 kAIC
|
Napięcie znamionowe |
1000 VDC
|
Straty mocy w watach |
1.3 W
|
Kolor |
Biała
|
Materiał |
Ceramiczny
|