Ladda ner dokument () av 20
Avbrottsfri kraft (UPS)

Eaton 93PX UPS

Eatons första rackmonterade trefasiga online-UPS i EMEA, nya Eaton 93PX UPS på 15–20 kVA, erbjuder stabil ström för kritisk IT-infrastruktur samt industri-, tillverknings- och medicinenheter. 

Den erbjuder hög effektivitet, kompakt fotavtryck, lägre total ägandekostnad, cybersäkerhet och Eatons cybersäkrade övervakning. Eaton 93PX UPS har en motståndskraftig utformning för tuffa miljöer eller tillämpningar utanför ett kommunikationsrum.

TOPOLOGI
Online
MÄRKEFFEKT
15 kVA till 20 kVA
ONLINEEFFEKTIVITET
Över 96 %

På Eaton är hållbarhet kärnan i vårt uppdrag. Som en del av utvecklingen av miljövänliga tekniker har Eaton utökat sitt åtagande om att fokusera på effektivitet vid utformningen av sina lösningar.

Som en av undertecknarna av den nya uppförandekoden för UPS (uninterruptible power supply, avbrottsfri kraft) är Eaton stolta över att kunna tillkännage att serierna 93PX, 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 9395P, 5P, 5PX och 9PX tillhör UPS-klassen Elite och ger den högsta nivån av energieffektivitet.

Eaton är glada över att vara en av pionjärerna och bevisa sitt åtagande om en smart, säker och hållbar värld.

Kompakt och flexibel

Kraftmodulerna hos Eaton 93PX UPS använder enbart 3U-rackutrymme. Eaton 93PX UPS är enkel att driftsätta som en rackmontering eller en fristående enhet (torn). Dess stora pekskärmen i färg roterar automatiskt tack vare den inbyggda gravitationssensorn.

Eaton 93PX UPS möjliggör parallell drift för redundans och utökad märkeffekt. Den driver fler servrar än vanliga UPS-enheter med motsvarande VA-värden med lägre kraftfaktorer, tack vare effektfaktor ett.

Motståndskraftig

Vår första rackmonterade trefas-UPS kan tåla tuffa miljöförhållanden, som en driftstemperatur på upp till 50 °C, en driftshöjd på upp till 4 000 meter och upp till tio minuter med en överlastningskapacitet i lastlinjeläge på 125 %.

Secure by Design

Cybersäkerhet utgör själva kärnan i vår ”secure by design”-filosofi. Cybersäkerhet är inbäddad i alla Eatons Intelligent Power-plattformar och produkter som vi lanserar på marknaden.

Eatons cybersäkrade övervakning

Systemet övervakas dygnet runt av en Eaton-expert. Snabbare svar på störningar, omfattande periodiska rapporter om UPS-prestanda inklusive prognosanalys och livscykelhantering.

Sänk din totala ägandekostnad

Eaton 93PX UPS hjälper dig att spara över 850 euro i driftutgifter per år tack vare sin enastående effektivitet. Du kan dessutom fördubbla dina besparingar till upp till 10 000 euro på fem år genom att använda ESS-läget. Det minskar energiförbrukningen och CO2-utsläppen för att spara pengar på ström och avkylning.

Intelligent Power Manager (IPM)

Intelligent Power Manager i Eaton 93PX UPS är kompatibel med alla större virtualiseringsprogramvaror. Med hjälp av de inbyggda smarta funktionerna och länken till vår Brightlayer-svit kan du övervaka, styra och optimera din energiförbrukning samt åtgärda problem när de uppstår eller förhindra dem helt.

Anslutningskort som är tillgängliga för Eaton 93PX UPS:

Specifikationer
Markera skillnader
Visa endast skillnader
Dölj tomma funktioner

Tekniska specifikationer

Topologi

Online

Märkeffekt 15–20 kVA
Faser in/ut 1:1, 3:3, 3:1
Nominell in- och utgångsspänning  1-fas 220/230/240 V, 3-fas 380/400/415 V
Effektivitet Onlineläge upp till 96 %
ECO- eller ESS-läge upp till 98,8 %
Parallelläge Max 3 (60 kVA)
Spänning 1-fas 220/230/240 V, 3-fas 380/400/415 V