Ladda ner dokument () av 20
Avbrottsfri kraft (UPS)

Eaton 9PHD Industrial UPS

Eaton 9PHD Industrial UPS är en driftsäker och effektiv toppmodern UPS-lösning som kan konfigureras för en rad olika industriella tillämpningar. Den erbjuder industrimiljöer fördelarna med modern, modulbaserad, IGBT-baserad UPS-teknik med den lägsta totala ägandekostnaden i sitt kraftområde.

Topologi
Online (IGBT)
Märkeffekt
30–200 kW
Effektivitet
97 %

Pålitlig.

Ett oväntat strömavbrott i kritiska industriella tillämpningar kan leda till allt från ekonomisk förlust eller fysisk skada till i värsta fall dödsfall. Pålitlighet är det viktigaste kravet på en industriell UPS. Eaton 9PHD Industrial UPS tillhandahåller avbrottsfri kraft och garanterar pålitlig försörjning av kontinuerlig, ren ström för att hålla din kritiska drift igång oavsett vad som händer. Pålitlighet är lika med säkerhet.

Effektiv.

Pålitligheten hos en UPS är avgörande för kontinuerlig drift, och även dess ekonomiska prestanda. Hög effektivitet (upp till 97 % i dubbelkonverteringsläge) innebär att mindre energi omvandlas till värme och minskad energianvändning för kylning. Detta innebär lägre kostnader och minskade utsläpp. Effektiviteten hos Eaton 9PHD Industrial UPS ger besparingar i pengar, vikt, utrymme och för miljön.

Mångsidig.

Oavsett förändrade förhållanden – och hur snabbt de än förändras – är Eaton 9PHD Industrial UPS konstruerad för att upprätthålla en stadig, ren och avbrottsfri kraftförsörjning. Denna marknadsledande hållbarhet är resultatet av ett antal avancerade tekniker som är inbyggda i Eaton 9PHD UPS. Med ett stort antal valfria tilläggsfunktioner är denna enhet byggd för att uppfylla de specifika och höga kraven på land och till sjöss.

Eatons energibesparande teknik

Kontrollera dina kostnader genom att använda Eatons energibesparande teknik
Specifikationer

Markera skillnader
Visa endast skillnader
Dölj tomma funktioner

Tekniska specifikationer för Eaton 9PHD Industrial UPS 30–200 kW

Eaton 9PHD Industrial UPS 100 kW

Eaton 9PHD Industrial UPS 100 kW

Faser in/ut 
3:3 
Effektintervall 
30–100 kW
Antal kraftenheter  
1–2 
Tillgängliga spänningsnivåer (linje till linje) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V,  480 V, 690 V 

IP-klass
IP23/IP33/IP54
Eaton 9PHD Industrial UPS 200 kW

Eaton 9PHD Industrial UPS 200 kW

Faser in/ut 
3:3 
Effektintervall 
80–200 kW
Antal kraftenheter  
2–4
Tillgängliga spänningsnivåer (linje till linje) 

208 V*, 230 V*, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V*

IP-klass
IP23/IP33/IP54
  *Upp till 100 kW

Produktbilder

Nedladdningslänkar
X
Download Close