Ladda ner dokument () av 20
Energimätare, energiövervakningsutrustning och programvara

xSpider

xSpider är en grafiskt orienterad designprogramvara för dimensionering av lågspänningsnät utrustad med Eatons effektbrytarutrustning. Den beräknar spänningsfall, belastningsfördelningar och kortslutningsströmmar för radiella såväl som nätade nätverk och utför en efterföljande kontroll av lämpligheten hos de kablar och skyddsutrustning som används. Programvaran ger konstruktörer och beräkningsingenjörer ett planeringsverktyg som säkerställer att nuvarande standarder följs och acceptabla nivåer av bågblixtrisk uppfylls. Alla beräkningar baseras på IEC-standarder

Ladda ned xSpider

Registrera dig först. Det hjälper oss att hålla dig informerad i framtiden. Vi skickar nedladdningslänken till den angivna e-postadressen.

Kom igång med våra steg-för-steg-videor

Lär dig använda programvaran, från första installationen till att kunna visa utlösningskaraktäristik. Välj din video i spellistan nedan.

    Behöver du mer hjälp?

    Kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa till med.  
    Specifikationer

    Viktiga egenskaper

    Allmänna funktioner

    • Lämplig för TN/IT/TT-nätverkssystem för olika spänningssystem upp till 1000 V
    • Alla beräkningar baseras på IEC-standarder
    • Designa nätverk som levereras från en eller flera strömförsörjningar (nätverk, transformatorer, generatorer)
    • Liknande användarupplevelse som vanliga CAD-system (AutoCAD)

     

    Beräkningar

    • Olika beräkningsmetoder tillgängliga (t.ex. belastningsfördelning, spänningsfall, tre- och enfas kortslutningsvärden, frånkopplingstid)
    • Kompakt eller djupgående visning av beräknade resultat

     

    Utlösningskaraktäristik

    • Välj en skyddsanordning från databasen och gör dess utlösningskaraktäristik
    • Utvärdera selektivitet och säkerhetskopiering, inklusive testade kombinationsvärden

     

    Unika funktioner

    • Driftstatushantering för optimering av större projekt
    • ArcRisk modul (t.ex. ljusbåg riskbedömning).

    Felsökning

    Om du får ett felmeddelande angående saknade Microsoft-applikationer under installationen, följ länken nedan för att ladda ner programmet och starta om xSpider.
    Nedladdningslänkar