Den nya utgåvan av EN 60204-1 2019 innehåller några relevanta innovationer som måste beaktas när man konfigurerar en maskin eller ett system. Dessa gäller i synnerhet enheter som avbryter strömförsörjningen för att förhindra oväntad start, liksom på restströmsenheter (RCD) och aktivering av stoppfunktionen för frekvensomriktare (genom att stänga av strömmen in i händelse av ett nödstopp). Dessutom kräver den nya versionen av standarden EN 60204-1 att den nominella kortslutningsströmmen för all elektrisk utrustning måste fastställas och specificeras. Innan kopplingsutrustningen installeras är det nu också nödvändigt att göra en värmeberäkning och att upprätta en värmebalans. Ändringar har också gjorts i avsnitten avseende dokumentation och testkrav.
White paper om uppdatering av EN 60204-1 informerar om alla nya funktioner och ger praktiska tips för enkel implementering.