Eaton Moeller® series M22 kontaktelement, brytkontakt, botten, skruvterminaler, basfastsättning, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
| Produktnamn |
Eaton Moeller® series M22 contact element
|
| Katalognummer |
216382
|
| EL-nummer |
4355366
2335504 3767122 |
| Land |
Norge
Finland Sverige |
| EAN |
4015082163822
|
| Produktlängd/djup |
38 mm
|
| Produkthöjd |
10 mm
|
| Produktbredd |
32 mm
|
| Produktvikt |
0.01 kg
|
| Efterlevnad(er) |
CE-märkt
|
| Certifiering(ar) |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA IEC 60947-5-1 |
| Katalognoteringar |
Kontakter med säkerhetsfunktion, vid positiv öppning enligt IEC/EN 60947-5-1
|
| Modellkod |
M22-KC01
|
| Manöverkraft – max |
5 N
|
| Knoppförfl. |
5.7 mm
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
70 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – max |
85 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – min |
-25 °C
|
| Klimatbeständighet |
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30 |
| Anslutn till SmartWire-DT |
Nej
|
| Felkopplingssäkerhet |
1 fel per 10 000 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 24 V DC/5 mA)
1 fel per 5 000 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 5 V DC/1 mA) |
| Kraft för pos. öppning – min |
15 N
|
| Antal kontakter (växlande) |
0
|
| Antal kontakter (normalt stängda) |
1
|
| Antal kontakter (normalt öppna) |
0
|
| 10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
0 W
|
| Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
| Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
0.11 W
|
| Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
6 A
|
| Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
0 W
|
| Nominell isolat.spänn. (Ui) |
500 V
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 115 V |
6 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 500 V |
2 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V |
3 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Elektrisk koppling, typ |
Skruvanslutning
|
| Kapslingsklass |
IP20
|
| Livslängd, elektrisk |
700 000 manövreringar (vid 230 V, AC-15, 3 A)
1 600 000 manövreringar (vid 230 V, 0,5 A) 1 000 000 manövreringar (vid 230 V, AC-15, 1 A) 1 200 000 manövreringar (vid 12 V, DC-13, 2,8 A) |
| Livslängd, mekanisk |
5 000 000 manövreringar
|
| Modell |
Toppmontering
|
| Driftfrekvens |
3 600 manövreringar/tim
|
| Driftvridm. |
0.8 Nm
|
| Överspänn.kategori |
III
|
| Föroreningsgrad |
3
|
| Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Kopplingstyp |
Basfastsättning
Enkelkontakt |
| Monteringsmetod |
Bas
|
| Villkorlig märkkortslutningsström (Iq) |
1 kA
|
| Kortslut.skydd |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, kontakter, max. kortslutningsskydd, utan säkring
|
| Märkortslut.skydd |
Max. 10 A gG/gL, säkring, kontakter
|
| Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa) |
0,5-1,5 mm²
|
| Termin.kapacitet (massiv) |
0,75–2,5 mm²
|
| Termin.kapacitet (flätad) |
0,5-2,5 mm²
|