Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

216537
Modellkod: M22-I2

Eaton Moeller® series M22 utanpåliggande kapsling, 2 monteringsplatser

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Katalognummer
216537
EL-nummer
4355385
2336115
3767314
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015082165376
Produktlängd/djup
80 mm
Produkthöjd
56 mm
Produktbredd
120 mm
Produktvikt
0.197 kg
Certifiering(ar)
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
Modellkod
M22-I2

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C

Kommunikation

Anslutn till SmartWire-DT
Nej

Kontakter

Kraft för pos. öppning – min
0 N

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Fråga gärna
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.

Kapslingsdetaljer

Skåpfärg
Grå
Höljesmaterial
Plast
Skåptyp
Utanpåliggande monterat hus

Features & functions

Försedd med:
Högkvalitativa stålskruvar
Utskärningar
1 x M20 (utslagshål för kabelinföring på ovansidan)
2 x M20/25 (utslagshål för kabelinföring vid sidan, 1 x på varje sida)
2 x M20 (utslagshål för kabelinföring baktill)
Antal manöverpositioner
2
Antal platser
2
RAL-nummer
7035

Allmän information

Kapslingsklass
IP67/IP69K
NEMA 4X
Öppningsdiameter
22.5 mm

Exportera produktspecifikationer

Behöver du produktsupport?

Support från Eaton

Teknisk support

För teknisk support, fyll i formuläret

Link: https://content.eaton.com/se-se_EatonCare

Eller ring  +46 (8)-598 940 50