Eaton Moeller® series M22 tryckknapp, RMQ-Titan, momentan, utan knapplatta, infattning: titan
| Produktnamn |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Katalognummer |
216602
|
| EL-nummer |
4355307
3766012 2335156 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
4015082166021
|
| Produktlängd/djup |
30 mm
|
| Produkthöjd |
30 mm
|
| Produktbredd |
30 mm
|
| Produktvikt |
0.009 kg
|
| Efterlevnad(er) |
CE-märkt
|
| Certifiering(ar) |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 VDE CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CSA IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 DNV GL LR |
| Modellkod |
M22-D-X
|
| Typ |
Tryckknappsställdon
|
| Aktiverare färg |
Övrigt
|
| Ställdonsfunk. |
Återfjädrande
Momentan |
| 10.10 Temp.ökning |
Ej tillämpligt.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Fråga gärna
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| Försedd med: |
Frontring
|
| Driftfrekvens |
3 600 manövreringar/tim
|
| Knappfärg |
Ej tillämpligt
|
| Klimatbeständighet |
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30 |
| Anslutn till SmartWire-DT |
Med SWD-RMQ-anslutningar
Ja |
| Manöverkraft |
5 N
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
70 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – max |
80 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – min |
40 °C
|
| Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
0 W
|
| Kraft för pos. öppning – min |
0 N
|
| Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
| Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
0 W
|
| Antal manöverpositioner |
1
|
| Öppningsdiameter |
22.5 mm
|
| Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
0 A
|
| Ramfärg |
Titan
|
| Stöttålighet |
30 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms
Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 |
| Infattn.mat. |
Plast
|
| Design |
Klassisk
|
| Inbyggnadsläge |
Efter behov
|
| Kapslingsklass |
NEMA 12
IP66 NEMA 3R NEMA 4X IP67 IP69K NEMA 13 |
| Kapslingsklass (framsida) |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Frontelementstyp |
Platt
|
| Linstyp |
Rund
|
| Livslängd, mekanisk |
5 000 000 manövreringar
|
| Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
0 W
|
| Produktkategori |
RMQ-Titan
|
| Storlek |
Frontmått, 22 x 22 mm
|