Ladda ner dokument () av 20

216876
Modellkod: M22-PV

Eaton Moeller® series M22 nödstopps-/nödavstängningstryckknapp, RMQ-Titan, svampformad, 38 mm, ej belyst, återställ-genom-att dra-utåt funktion, röd, gul, RAL 3000

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 tryckknapp för nödstopp/nödavstängning
Katalognummer
216876
EL-nummer
4355321
2335104
3766380
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015082168766
Produktlängd/djup
38 mm
Produkthöjd
70 mm
Produktbredd
38 mm
Produktvikt
0.039 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
UL
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Katalognoteringar
Max. antal kontakter: fyra M22-(C)K01, …10 eller två M22-(C)K02, …20, …11
Modellkod
M22-PV

Features & Functions

Ramfärg
Övrigt
Basfärg
Gul
Infattn.mat.
Övrigt
Färg
Röd
Design
Svampformad
Klassisk
Funkt.
Manipuleringssäker (enligt ISO 13850, EN 418)
Upplysning
Ej belyst
RAL-nummer
3000
Förreglingsmetod
Dragutlösning

General

Kapslingsklass
IP66
NEMA 4X, 13
Livslängd, mekanisk
100 000 manövreringar
Öppningsdiameter
22.5 mm
Driftfrekvens
600 manövreringar/tim
Produktkategori
RMQ-Titan
Storlek
Frontmått: 35 mm
Lämplig för
Nödstopp
Typ
Styrd stopptryckknapp/nödstoppsknapp

Ambient conditions, mechanical

Inbyggnadsläge
Efter behov
Stöttålighet
Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27
50 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Communication

Anslutn till SmartWire-DT
Nej

Actuator

Manöverkraft
50 N
Aktiverare färg
Röd
Ställdonsdiam.
38 mm
Ställdonsfunk.
Återställ-genom-att-dra utåt
Låsande omkopplingsfunktion

Contacts

Kraft för pos. öppning – min
0 N

Design verification

Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Fråga gärna
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Ej tillämpligt.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Exportera produktspecifikationer