Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

260038
Modellkod: NZM2-XKSA

Eaton Moeller series NZM – isolerkapslad effektbrytare (MCCB). Hölje, 3p, för skruvanslutning, storlek 2

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller series NZM anslutningstyp
Katalognummer
260038
EL-nummer
4358780
3633980
3187053
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015082600389
Produktlängd/djup
76 mm
Produkthöjd
85 mm
Produktbredd
102 mm
Produktvikt
0.234 kg
Efterlevnad(er)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifiering(ar)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
Modellkod
NZM2-XKSA

Delivery program

Typ
  • Tillbehör
  • Terminalskydd
Antal poler
Trepolig
Ram
NZM2
Används med
DS7-34…SX200…
NZM2, PN2, NS2
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX135…

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Additional information

Phase separator type
Övrigt

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.