Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Majáky, stroboskopy a indikátory

Dálkové a NF schválené LED indikátory DAGS požárního alarmu

Dálkový LED indikátor se používá jako doplňkové upozornění k požárnímu alarmu a byl vyvinut k poskytování diskrétní vzdálené indikace.

Je univerzální a spolehlivý, lze ho použít s většinou bodových detektorů požárních systémů jako předběžné upozornění nebo k indikaci detektoru v alarmu, který je umístěný v neplatném nebo temném umístění.

V řadě jsou zahrnuty tři možnosti, nejběžnější je jednoduchý vysoce jasný LED indikátor. Dva další mají integrovaný bzučák za účelem zvýšení pozornosti s NF certifikovanou možností DAGS, která omezuje zvukový výstup na 60 dB(A) pro použití v nemocnicích a další použití na francouzském trhu, kde by vysoké hladiny hlasitosti mohly rušit.

Subtilní
Navržené pro kompaktnost a diskrétnost
Univerzální
Kompatibilní s většinou detektorů značky Eaton
S protipožární certifikací
Schválené NF pro použití ve francouzských nemocnicích a vhodné pro použití kdekoli jinde

Nízká úroveň upozornění umožňuje nenápadnou indikaci stavu pohotovosti. Řada indikátorů se běžně používá v nemocnicích a domácí péči pro předběžné upozornění.

James Morgan, Globální správce produktů

Maximalizace bezpečnostních upozornění prostřednictvím dálkové indikace

LED indikátory jsou malá ale výkonná zařízení pro hlášení, která lze použít s množstvím bodových detektorů třetích stran. Lze je nastavit jako předběžná upozornění na řídicím panelu, nebo je můžete nastavit, aby se aktivovala, když se například aktivuje zhaslý detektor.

LED indikátory pro konvenční nebo adresovatelné požární systémy

LED indikátory jsou k dispozici pro použití s konvenčními nebo adresovatelnými požárními systémy značky Eaton a lze je použít s adresovatelným systémovým protokolem Eaton.

Diskrétní upozornění, vysoká efektivita s využitím piezoelektrické technologie

Flexibilní design umožňuje řídit zvukové a vizuální upozornění nezávisle. Energetická efektivnost je zaručena využitím piezoelektrické technologie, možnost přidání bzučáku vám zase pomůže přizpůsobit zařízení danému prostředí.

Prohlédněte si naše ostatní poplachová a signalizační požární zařízení

Důvěřujte společnosti Eaton – přednímu světovému výrobci zařízení pro hlášení požáru

Díky produktům ATEX odolným proti výbuchu a sirénám s certifikací UL od společnosti Wheelock znamená naše pestré portfolio zahrnující Cooper, Fulleon, JSB a Menvier, že 1 z 5 všech instalovaných zařízení pro hlášení požáru je produktem společnosti Eaton*. Ať jste z jakéhokoliv odvětví nebo potřebujete jakoukoliv aplikaci – Eaton má řešení.

*(IHS Markit, 2018).

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Bespoke engineering for OEM applications

One of our principles in the development of a new product is diversity – we aim to create a standalone product which has the ability to integrate OEM interfaces and protocols to create a custom addressable solution. Our Research and Development team has worked with multiple OEM customers and engineers in the project management, hardware / firmware design, and certification process to create a design which incorporates into any OEM fire system.