Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Systémy UPS pro komerční & průmyslové budovy

Od každodenního provozu až po kritickou infrastrukturu je nepřerušované napájení nezbytné pro bezpečný a efektivní provoz budov a zařízení. Objevte řešení UPS Eaton navržená k ochraně zařízení, zachování kontinuity provozu a posílení odolnosti podniku.

Jaký typ UPS byste měli použít a proč?

Ačkoli jsou bezpečnostní systémy často napájeny z baterií, můžete je připojit ke zdroji UPS a získat tak dodatečnou úroveň zabezpečení. Díky prodloužené době provozu na baterii jsou Eaton 5PX Gen2 (1 000–3 000 VA) nebo výkonnější Eaton 9PX Gen2 ideální volbou pro zálohování připojených zařízení, jako jsou přepínače s napájením přes Ethernet (PoE) nebo systémy pro ukládání záznamů ze zabezpečovacích kamer.

spacer
Systémy automatizace budov řídí základní technologie, jako jsou vytápění, větrání a klimatizace, osvětlení a řízení energie. Pro zajištění nepřetržitého provozu a zabránění jeho narušení při poruchách napájení by tyto systémy měly být chráněny spolehlivým UPS. V závislosti na požadavcích na výkon a kritičnosti instalace poskytují UPS Eaton 9SX Gen2 (5–11 kVA), Eaton 9PX Gen2 nebo Eaton 93PX (15–20 kVA) spolehlivé záložní napájení a pokročilou ochranu infrastruktury automatizace budov.
spacer
Výtahy jsou pravděpodobně jednou z oblastí, kde najdou zdroje UPS své největší uplatnění. A je jedno, kde je daný výtah umístěn. V případě výpadku napájení zabrání připojený systém UPS uvíznutí osob (případně ještě horším situacím). Vzhledem k tomu, že související zátěž může být poměrně vysoká, doporučujeme pro tento účel výkonnější UPS s pokročilou ochranou, například Eaton 9SX Gen2 (5–11 kVA) nebo 9PX Gen2.
spacer
Servery jsou klíčovou součástí každé IT infrastruktury a měly by být chráněny před výpadky i problémy s kvalitou elektrické energie, jako jsou poklesy napětí a přepětí. Pro tento účel doporučujeme Eaton 5P Gen2 (650–1 550 VA), případně Eaton 5PX Gen2 (1 000–3 000 VA), pokud je vyžadována delší doba provozu na baterii. "X" označuje podporu externích bateriových modulů. Díky širokému rozsahu výkonů, přehledným upozorněním, pokročilému LCD displeji a volitelným možnostem připojení jsou ideální pro ochranu profesionálních zařízení. Pro aplikace s vyššími požadavky na výkon doporučujeme UPS Eaton 93PX (15–20 kVA) nebo Eaton 93T.
spacer
Výrobní zařízení vyžadují stabilní a kvalitní napájení, které pomáhá zachovat produktivitu a předcházet nákladným prostojům. Poruchy napájení mohou ovlivnit motory, pohony, vestavěné řídicí systémy a automatizované stroje, narušit provoz a vyžádat si zdlouhavé postupy opětovného spuštění. Pro tyto aplikace doporučujeme robustní online UPS s dvojitou konverzí, například Eaton 93T, Eaton 93E Gen2 (100–200 kVA) a Eaton 93PM G2 (50–360 kVA), které zajišťují spolehlivou ochranu napájení a nepřetržitý provoz v náročném průmyslovém prostředí.
spacer

 

UPS 9PX Gen2

UPS 91PS / 93PS

UPS 93T

Výkon

5–11 kW

8–40 kW

15–80 kVA

Typické příklady aplikací

• Servery

• Síťové a komunikační systémy

• Zabezpečovací systémy

• Servery systémů správy budov (BMS)

• Systémy automatizace budov

• Zabezpečovací systémy & systémy kontroly přístupu

• Výtahové systémy

• Kritická infrastruktura budov

• Stroje & výrobní zařízení

• Průmyslové řídicí systémy

• Systémy automatizace procesů

• Kritické výrobní linky

Možnost prodloužení doby zálohování

Ano, prodloužená doba provozu je k dispozici prostřednictvím externích bateriových modulů.

Ano, dobu autonomního provozu na baterii lze nakonfigurovat podle požadavků projektu.

Ano, dobu autonomního provozu na baterii lze nakonfigurovat podle konfigurace systému.

Provedení

Provedení pro instalaci do racku i jako tower

Kompaktní provedení tower

Robustní třífázové provedení tower

Správa & monitorování

LCD displej + komunikace přes USB / sériové rozhraní + kyberneticky zabezpečená síťová karta Gigabit Network

Místní displej + možnosti připojení + integrace se softwarem Eaton pro řízení napájení

Místní displej + možnosti monitorování a komunikace pro kritické instalace.

Toto řešení pro svou budovu nebo výrobní závod zvolte, pokud…

Potřebujete kompaktní online ochranu s dvojitou konverzí pro distribuované IT a kritické aplikace v budovách, která nabízí pokročilou správu a flexibilní dobu provozu na baterii.

Potřebujete škálovatelnou ochranu napájení pro komerční budovy a infrastrukturní projekty, u nichž jsou důležité účinnost, dostupnost a možnost budoucího rozšíření.

Potřebujete robustní třífázovou ochranu napájení pro náročné komerční a průmyslové aplikace, u nichž jsou klíčové spolehlivost a vhodnost pro průmyslové prostředí.