Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199371
Kód modelu: M22-PVLT-GVP

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, Hřibový tvar, 38 mm, Prosvětlení prvkem LED, Odaretace pootočením, Červené, žluté, RAL 3000, velká sada

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
Katalogové číslo
199371
EAN
4015081977048
Délka/hloubka produktu
38 mm
Výška výrobku
70 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.045 kg
Certifikace
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
VDE 0660
VDE
Kód modelu
M22-PVLT-GVP

Exportovat specifikaci produktu