Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216789

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, vysoké, s aretací, červený, nepopsané, Čelní kroužek: titanový

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Katalogové číslo
216789
EAN
4015082167899
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
CSA
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DRLH-R

Akční člen

Ovládací síla
5 N
Barva ovládání
Červená
Funkce akčního členu
Aretace přepínací funkce
Trvalý
Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plastový
Design
Prodloužená
Klasický
Osazeno:
Čelní kroužek
Funkce
Funkce aretace/tlačítková funkce se na zařízení dá změnit
Popis
Bez popisu
Typ čoček
kulatý
Počet příkazových pozic
1

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Obecné informace

Stupeň krytí
IP69K
IP67
NEMA 3R
NEMA 12
IP66
NEMA 13
NEMA 4X
Stupeň krytí (přední strana)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Životnost, mechanická
1 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
1800 sepnutí za hodinu
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední průměr: 29,7 mm
Vhodný pro
Podsvícení
Typ
Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.