Eaton Moeller® series M22 Olvádací hlavice přepínač - prosvětlené, RMQ-Titan, S otočným úchytem, bez aretace, 2 polohy, červený, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
|
Katalogové číslo |
216814
|
EAN |
4015082168148
|
Délka/hloubka produktu |
46 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.013 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
IEC 60947-5
EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE CE CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 UL UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 DNV GL LR |
Kód modelu |
M22-WLK-R
|