Eaton Moeller® series M22 Olvádací hlavice přepínač - prosvětlené, RMQ-Titan, S otočným úchytem, bez aretace, 2 polohy, modrá, Čelní kroužek: černý
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
|
Katalogové číslo |
216821
|
EAN |
4015082168216
|
Délka/hloubka produktu |
46 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.013 kg
|
Certifikace |
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA File No.: 012528 CE CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL CSA IEC/EN 60947-5 UL 508 DNV GL LR |
Kód modelu |
M22S-WLK-B
|