Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216831
Kód modelu: M22-WRLK-B

Eaton Moeller® series M22 Olvádací hlavice přepínač - prosvětlené, RMQ-Titan, S otočným úchytem, s aretací, 2 polohy, modrá, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
Katalogové číslo
216831
EAN
4015082168315
Délka/hloubka produktu
46 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CE
CSA
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-WRLK-B

Exportovat specifikaci produktu