Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216839
Kód modelu: M22-WLK3-Y

Eaton Moeller® series M22 Osvětlený akční člen voliče, RMQ-Titan, S úchopem na palec, bez aretace, 3 polohy, žluté, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
Katalogové číslo
216839
EAN
4015082168391
Délka/hloubka produktu
46 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
VDE
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
Kód modelu
M22-WLK3-Y

Exportovat specifikaci produktu