Eaton Moeller® series M22 Osvětlený akční člen voliče, RMQ-Titan, S úchopem na palec, bez aretace, 3 polohy, Modrá, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
|
Katalogové číslo |
216841
|
EAN |
4015082168414
|
Délka/hloubka produktu |
46 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.013 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 UL 508 VDE CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA File No.: 012528 CE CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL UL Category Control No.: NKCR CSA IEC/EN 60947 |
Kód modelu |
M22-WLK3-B
|