Eaton Moeller® series M22 Osvětlený akční člen voliče, RMQ-Titan, S úchopem na palec, s aretací, 3 polohy, zelená, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
|
Katalogové číslo |
216847
|
EAN |
4015082168476
|
Délka/hloubka produktu |
46 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.013 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 VDE CSA UL UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 VDE 0660 CE UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 |
Kód modelu |
M22-WRLK3-G
|