Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216928
Kód modelu: M22S-DL-G

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, stíněno, bez aretace, zelená, nepopsané, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Katalogové číslo
216928
EAN
4015082169282
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DL-G

Exportovat specifikaci produktu