Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216929
Kód modelu: M22-DL-Y

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, stíněno, bez aretace, žlutá, nepopsaná, čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Katalogové číslo
216929
EAN
4015082169299
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE
VDE 0660
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DL-Y

Exportovat specifikaci produktu