Eaton Moeller® series M22 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, stíněno, bez aretace, modrá, nepopsaná, čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
|
Katalogové číslo |
216931
|
EAN |
4015082169312
|
Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.01 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 EN 60947-5 VDE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 UL CE VDE 0660 CSA CSA File No.: 012528 DNV GL LR |
Kód modelu |
M22-DL-B
|