Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216933
Kód modelu: M22-DL-X

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, stíněno, bez aretace, bez tlačítkové výplně, čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Katalogové číslo
216933
EAN
4015082169336
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DL-X

Exportovat specifikaci produktu