Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216941
Kód modelu: M22S-DL-W-X0

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, Zapuštěný, bez aretace, Bílá, s nápisem 0, Čelný kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Katalogové číslo
216941
EAN
4015082169411
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DL-W-X0

Exportovat specifikaci produktu