Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216948
Kód modelu: M22-DRL-G

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, stíněno, s aretací, zelená, nepopsané, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Katalogové číslo
216948
EAN
4015082169480
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.012 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CE
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DRL-G

Exportovat specifikaci produktu