Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216970
Kód modelu: M22S-DLH-G

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, vysoké, bez aretace, zelená, nepopsané, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Katalogové číslo
216970
EAN
4015082169701
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.012 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CE
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DLH-G

Exportovat specifikaci produktu