Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

263469
Kód modelu: M22-PVLT

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, Hřibový tvar, 38 mm, Prosvětlení prvkem LED, Odaretace pootočením, Červené, žluté, RAL 3000

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
Katalogové číslo
263469
EAN
4015082634698
Délka/hloubka produktu
38 mm
Výška výrobku
70 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.045 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
UL
CSA
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Poznámky v katalogu
Max. Konfigurace: 4 x M22-(C)K01, … 10 nebo 2 x M22-(C)K02, … 20, … 11 a 1 x M22-(F)LED... -Při použití položky M22-PVL… s 1 x M22-K01SMC10 (jeden kanál) je vyžadována položka M22-XSMC (obj. č.: 173030). Tuto položku je nutné objednat samostatně.
Kód modelu
M22-PVLT

Exportovat specifikaci produktu