Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

284543
Kód modelu: M22S-WLKV-Y

Eaton Moeller® series M22 Osvětlený akční člen voliče, RMQ-Titan, S úchopem na palec, s aretací, 2 polohy (pozice V), žluté, Čelný kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Katalogové číslo
284543
EAN
4015082845438
Délka/hloubka produktu
46 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.014 kg
Certifikace
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CE
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-WLKV-Y

Technické údaje produktu

Typ
Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
Barva ovládání
Černá
Funkce akčního členu
Trvalý
Aretace přepínací funkce
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
2000 operací za hodinu
Stupeň znečištění
3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
Ano
S připojením SWD-RMQ
Typ akčního členu
Přepínač
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Průměr otvoru
22.5 mm
Výška otvoru
0 mm
Provozní moment
0.3 Nm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Úhel spínání
60 °
Šířka otvoru
0 mm
Barva rámečku
Černá
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Materiál rámečku
Plastový
Design
S otočným úchytem
Klasický
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň krytí
NEMA 4X, 13
Stupeň krytí (přední strana)
IP66
Funkce
Tlačítková funkce/aretace, lze změnit pomocí kódovacích dílů M22-XC-Y
Barva indikátoru
Žlutá
Typ čoček
kulatý
Životnost, mechanická
100 000 operací
Počet pozic spínače
2
Velikost
Přední průměr: 29,7 mm
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Vhodný pro
Podsvícení

Exportovat specifikaci produktu