Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico LZM, 4 p, 63A, B1-4-A63-I
Nome prodotto |
Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series Power Defense
|
Sigla catalogo |
111873
|
EAN |
4015081114214
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
88 mm
|
Altezza prodotto |
145 mm
|
Larghezza prodotto |
120 mm
|
Peso prodotto |
1.324 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Certificazione/i |
VDE 0660
IEC IEC/EN 60947 |
Codice modello |
LZMB1-4-A63-I
|
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
LZM1
|
Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 440 V
|
Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
Numero di poli |
Quattro poli
|
Tensione nominale |
440 V - 440 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
6000 V
|
Corrente nominale di esercizio |
63 A (415 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
63 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) 125 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) 160 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) |
Corrente nominale del conduttore neutro |
200% del conduttore di fase
|
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
380 A
|
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
630 A
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) |
50 A - 63 A
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
50 A
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
63 A
|
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
0 A
|
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
0 A
|
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
378 A
|
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
630 A
|
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
30 kA
|
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto telaio
|
Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
Categoria di sovratensione |
III
|
Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
Grado di inquinamento |
3
|
Durata elettrica |
7500 operazioni a 400 V CA-1
7500 operazioni a 415 V AC-3 10.000 operazioni a 415 V CA-1 |
Tipo |
Interruttore automatico
|
Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
Metodo di montaggio |
montaggio su guida a DIN opzionale
Fisso Dispositivo integrato con tecnologia built-in |
Grado di protezione |
Nell'area dei dispositivi HMI IP20 (tipo di protezione base)
IP20 |
Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice isolante)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro) |
Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
Tipo di maniglia |
Interruttore a bilancia
|
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Parte frontale
|
Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
Morsetti standard |
Morsetti a mantello
|
Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
Capacità morsetti (busbar in rame) |
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
16 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello 10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello 6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² (2x) sul morsetto a mentello
25 mm² - 70 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² (2x) diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore 25 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello 25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello |
Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
14,17 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
Caratteristiche |
Unità di protezione
|
Funzioni |
Protezione impianti e cavi
|
Caratteristiche speciali |
|