Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico LZM, 4 p, 100A, C1-4-A100-I
| Nome prodotto |
Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series Power Defense
|
| Sigla catalogo |
111915
|
| EAN |
4015081114634
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88 mm
|
| Altezza prodotto |
145 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
1.324 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947 IEC |
| Codice modello |
LZMC1-4-A100-I
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
LZM1
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
6000 V
|
| Corrente nominale del conduttore neutro |
200% del conduttore di fase
|
| Corrente nominale di esercizio |
160 A (690 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
125 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) 100 A (415 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) 160 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) 100 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) |
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
600 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
1000 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) |
80 A - 100 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
80 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
100 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
0 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
0 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
600 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
1000 A
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
55 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
36 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
22.5 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
6 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
121 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
76 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
24 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
14 kA
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto telaio
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Tipo di maniglia |
Interruttore a bilanc
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata elettrica |
5000 operazioni a 690 V AC-3
7500 operazioni a 415 V CA-3 10.000 operazioni a 415 V CA-1 10000 operazioni a 400 V AC-1 7500 operazioni a 690 V AC-1 |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
Montaggio su guida a DIN opzionale Interruttore per installazione fissa |
| Metodo di montaggio |
Fisso
Montaggio su guida a DIN opzionale Interruttore per installazione fissa |
| Grado di protezione |
IP20
Nell'area dei dispositivi HMI IP20 (tipo di protezione base) |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice isolante) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro) |
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Parte frontale
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Morsetti standard |
Morsetti a mantello
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore M8 sul collegamento a vite lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello 10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² (2x) sul morsetto a mentello 25 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello 25 mm² - 70 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
21,9 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|
| Funzioni |
Protezione impianti e cavi
|