Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113243
Codice del modello: NZMN2-A125-SVE

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 125A, modulo a innesto, N2-A125-SVE

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
Sigla catalogo
113243
EAN
4015081127788
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
245 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
2.77 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
Codice modello
NZMN2-A125-SVE

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Caratteristiche
Unità di protezione
azionamento a motore opzionale
Numero di poli
A 3 poli
Caratteristiche speciali
Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 125A

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
27,61 W

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Connessione a vite
Tipo di maniglia
Interruttore a bilancia
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
1250 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
750 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
125 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
100 A
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 500 VDC
7.5 kA
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 750 VDC
7.5 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
1250 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
750 A
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Dispositivo rimovibile
Montaggio su guida a DIN opzionale
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Parte frontale
Caratteristiche speciali
Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 125A

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.