Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore a 3 poli da 125 A +estrazione
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sezionatore
|
| Sigla catalogo |
113731
|
| EAN |
4015081132713
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
201 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1.024 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
N1-125-SVE
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
| Tipo |
Sezionatore
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
N1
|
| Accessorio necessario |
Zoccolo ad innesto NZM2-XSVS
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come interruttore principale Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
6000 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
160 A (415 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura)
160 A (690 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura) |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile di backup |
125 gG/gL
100 kA a 400/415 V 80 kA a 690 V |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile a valle |
100 kA a 400/415 V
10 kA a 690 V 125 gG/gL |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
2 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
2 kA
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Massima frequenza di manovra nominale |
50 Hz
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
2.8 kA
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23, 400 V |
55 kW
|
| Fusibili di protezione da cortocircuito - max |
125 A gL
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto telaio
|
| Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata elettrica |
1000 operazioni a 400 V CA-23A
1000 operazioni a 415 V CA-23A 7500 operazioni a 690 V AC-1 10.000 operazioni a 415 V CA-1 1000 operazioni a 690 V CA-23A 10000 operazioni a 400 V AC-1 |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a terra
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in Montaggio intermedio Dispositivo rimovibile Installazione del quadro di distribuzione |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a terra
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in Montaggio intermedio Dispositivo rimovibile Installazione del quadro di distribuzione |
| Grado di protezione |
IP20 (tipo di protezione base, nell'area dei dispositivi HMI)
Altro |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP20
IP40 (con cornice) IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro)
IP10 (morsetto a tunnel) |
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di interruttori |
1
|
| Colore maniglia Multiriga |
Nero
|
| Posizioni interruttore |
I, +, 0
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Durata meccanica |
20000 operazioni
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 10 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M6 sul collegamento a vite lato posteriore Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello 10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello 6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² - 70 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 25 mm² (2x) sul morsetto a mantello 25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro Suggerimento per sezioni di collegamento: In base alla casa produttrice del cavo, collegabile fino a 95 mm² 25 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 10 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
125 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
17,81 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| Funzioni |
Sezionatore di potenza/Interruttore generale
Lucchettabile Sganciatore di tensione opzionale |