Scarica il documento () sui 20

16NHG000BI
Codice del modello: NH FUSE 16A 500V SIZE 000 GG IMGL

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 16 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
16NHG000BI
EAN
5027590437745
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
134.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 16A 500V SIZE 000 GG IMGL

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
16A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Dimensione fusibile
NH000
Agganci in metallo isolati (IMGL)

Accessori

Adatto per
Microinterruttore 170H0236
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000

Esporta le caratteristiche del prodotto