Reset
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico CC, 400ADC, 3p, Ii = 2150ADC, Ue=750VDC, protezione da sovraccarico regolabile
Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
|
Sigla catalogo |
189599
|
EAN |
4015081874842
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
166 mm
|
Altezza prodotto |
275 mm
|
Larghezza prodotto |
140 mm
|
Peso prodotto |
6.109 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Certificazione/i |
IEC/EN 60947
IEC |
Codice modello |
NZMN3-A400-S07-DC
|
Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
Tensione nominale |
48 V - 750 V
|
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM3
|
Caratteristiche |
Azionamento a motore opzionale
Unità di protezione |
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
Grado di inquinamento |
3
|
Metodo di montaggio |
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Fisso |
Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
73 W
|
Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
Grado di protezione |
Altro
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento) |
Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
Durata meccanica |
15000 operazioni
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice isolante) |
Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel) |
Numero di poli |
3 poli
|
Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato) Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato) Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore |
Funzioni |
Protezione impianti e cavi
|
Tipo |
Interruttore automatico
|
Caratteristiche speciali |
|
Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Parte frontale
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
400 A
|
Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
1.7 kA
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
1.7 kA
|
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
2150 A
|
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
2150 A
|
Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt.
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore M10 sul collegamento a vite lato posteriore Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello 16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 16 mm² (2x) diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello 16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1-foro 25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello 25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori |
Tipo di maniglia |
Interruttore a bilanc
|
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
0 A
|
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
0 A
|
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
2150 A
|
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
2150 A
|
Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
400 A
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
320 A
|
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
0 kA
|
Capacità di apertura nominale in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 500 VDC |
30 kA
|
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 750 VDC |
30 kA
|
Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
Morsetti opzionali |
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 750 VDC |
30 kA
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
Tensione nominale (DC) |
750 VDC
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
750 V DC
|